SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, malá balení, velká variabilita, široký rozsah sevření, jednoduchá montáž, odolnost proti olejům
- Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
- Značka pro univerzální vedení kabelu podle principu: Po ručním protočení upevněno, centrováno a hermeticky utěsněno
Číslo výrobku | Označení výrobku/velikost | Ø F mm | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
53110030 | SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX | - | 1 |
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
Oblasti použití
- Výroba rozvaděčů
- Automatizační technika
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Klimatizační technika
Vlastnosti výrobku
- Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
- Malá balicí jednotka, široké spektrum variant
- Kufr z lehkého, mechanicky odolného a nárazuvzdorného polypropylenu
- Dva pevné zámky – ideální pro montáž např. na staveništi
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E79903
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Poznámky
- Pro doplnění jsou k dispozici standardní balení
Rozsah dodávky
- Dodává se v SORTIMO® T-BOXX
- Včetně matic SKINTOP® GMP-GL-M
- Montážní pokyny
- SKINTOP® ST-M M12 / 50 kusů (č. výr. 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 kusů (č. výr. 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 kusů (č. výr. 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 kusů (č. výr. 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 kusů (č. výr. 53111440)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
-
Barva
- RAL 7035 světle šedá
-
Materiál
- Těleso: polyamid
Těsnění: CR -
Zkoušky
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Teplotní rozsah
- Staticky: -40 °C až +100 °C
- Dynamicky: -20 °C až +100 °C
-
- Na vyžádání i v jiných barvách
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.