SKINTOP® STR-M
SKINTOP® STR-M, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s trvalou ochranou proti vibracím a redukční těsnící vložkou
Se schválením IP69! Ověřená funkční spolehlivost i při náročném procesu čištění strojů a systémů s vysokotlakými čističi a horkou vodou!
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Optimální odlehčení tahu
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
Oblasti použití
- S redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Konstrukce
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
- Základní technické informace viz DIN IEC 62444
Poznámky
- Verze SKINTOP® ST(R) M ISO mají extra dlouhý připojovací závit
- Verze SKINTOP® ST(R) M ISO s dlouhým připojovacím závitem nemají certifikát DNV
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
-
Pozor
- Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21
- Od velikosti M 40 x 1,5 po M 63 x 1,5 s O-kroužkem
-
Barva
- RAL 7001 stříbřitě šedá
RAL 7035 světle šedá
RAL 9005 černá/UV odolná -
Materiál
- Těleso: polyamid
Těsnění: CR -
Zkoušky
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Teplotní rozsah
- Staticky: -40 °C až +100 °C
- Dynamicky: -20 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.