SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, bez nutnosti protimatice, jednoduchá montáž, ochrana proti vibracím, malé balení, velká variabilita

  • Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
  • Nejnovější systém kabelových vývodek na trhu pro co nejrychlejší a maximálně pohodlnou montáž. Jednoduše zaklapnout – pootočit doleva – pootočit doprava – a je hotovo. Výsledkem je upevnění, vystředění, odlehčení tahu a nejvyšší krytí během několika sekund.

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Montážní čas Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS VDE cRUus DNV

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Méně součástí, protimatice není nutná
  • Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
  • Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
  • Ochrana proti vibracím
  • Není nutný závit

Oblasti použití

  • Automatizační technika
  • Solární aplikace
  • Výroba rozvaděčů
  • Klimatizační technika
  • Elektrotechnika, měřicí a regulační technika

Vlastnosti výrobku

  • Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
  • Malá balicí jednotka, široké spektrum variant
  • Kufr z lehkého, mechanicky odolného a nárazuvzdorného polypropylenu
  • Dva pevné zámky – ideální pro montáž např. na staveništi

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Poznámky

  • Pro doplnění jsou k dispozici standardní balení

Rozsah dodávky

  • Součástí dodávky jsou demontážní nástroje ve všech velikostech
  • Dodává se v SORTIMO® T-BOXX
  • Montážní pokyny
  • SKINTOP® CLICK M12 / 40 ks (č. výr. 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 ks (č. výr. 53112686)
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 ks (č. výr. 53112687)
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 ks (č. výr. 53112688)
    SKINTOP® CLICK M32 / 9 ks (č. výr. 53112694)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva

  • RAL 7035 světle šedá

Materiál

  • Těleso: speciální polyamid
    Těsnění: speciální elastomer

Krytí

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.