Číslo výrobku
| Označení výrobku/velikost | Ø F mm | M (otvor) mm | OK 1/OK 2 mm | Celková délka C mm | Délka závitu D mm | S (tloušťka stěny) mm | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|
SKINTOP® CLICK světle šedá |
53112692
| CLICK 12 | 4.5 - 7.0 | 12.3 (-0.2) | 15.0 / 18.0 | 40.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112686
| CLICK 16 | 5.0 - 9.0 | 16.3 (-0.2) | 19.0 / 22.0 | 42.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112687
| CLICK 20 | 7.0 - 13.0 | 20.3 (-0.2) | 25.0 / 27.0 | 45.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112688
| CLICK 25 | 9.0 - 17.0 | 25.3 (-0.2) | 30.0 / 32.0 | 48.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112694
| CLICK 32 | 11.0 - 20.0 | 32.3 (-0.2) | 36.0 / 40.0 | 56.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
SKINTOP® CLICK stříbřitě šedá |
53112921
| CLICK 12 | 4.5 - 7.0 | 12.3 (-0.2) | 15.0 / 18.0 | 40.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112876
| CLICK 16 | 5.0 - 9.0 | 16.3 (-0.2) | 19.0 / 22.0 | 42.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112877
| CLICK 20 | 7.0 - 13.0 | 20.3 (-0.2) | 25.0 / 27.0 | 45.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112878
| CLICK 25 | 9.0 - 17.0 | 25.3 (-0.2) | 30.0 / 32.0 | 48.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112922
| CLICK 32 | 11.0 - 20.0 | 32.3 (-0.2) | 36.0 / 40.0 | 56.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
SKINTOP® CLICK černá |
53112923
| CLICK 12 | 4.5 - 7.0 | 12.3 (-0.2) | 15.0 / 18.0 | 40.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112882
| CLICK 16 | 5.0 - 9.0 | 16.3 (-0.2) | 19.0 / 22.0 | 42.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 50 | | | |
53112883
| CLICK 20 | 7.0 - 13.0 | 20.3 (-0.2) | 25.0 / 27.0 | 45.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112884
| CLICK 25 | 9.0 - 17.0 | 25.3 (-0.2) | 30.0 / 32.0 | 48.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
53112924
| CLICK 32 | 11.0 - 20.0 | 32.3 (-0.2) | 36.0 / 40.0 | 56.0 | 8 | 1.0 - 4.0 | 25 | | | |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.