SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, kabelová vývodka z nerezové oceli odolná proti korozi s hladkým povrchem, kompaktní provedení, odolná mořské vodě

  • Nerezová verze v kompaktním provedení
  • Pro použití v oblasti vystříknutí při výrobě potravin

Potravinářský a nápojový průmysl Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Teplotně odolný

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6,5 5
53806740
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806741
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806742
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806743
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806744
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806745
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,5 3 - 5 16 29.3 6,5 5
53806750
M 16 x 1,5 5 - 7 20 32.4 7 5
53806751
M 20 x 1,5 6 - 10 24 35.5 8 5
53806752
M 25 x 1,5 7 - 13 29 39.2 8 5
53806753
M 32 x 1,5 8 - 15 36 44.6 9 5
53806754
M 40 x 1,5 15 - 23 45 51.2 9 5
53806755
M 50 x 1,5 22 - 29 54 56.2 10 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolnost proti korozi
  • Odolná proti mořské vodě
  • Hladké povrchy bez ostrých hran
  • Kompaktní provedení
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • Aplikace v oblasti on- a off shore
  • Nápojová technika a pivovary
  • Potravinářský průmysl (nepotravinová oblast, oblast vystříknutí)

Odkazy na normy / schválení

  • ECOLAB®
    Průmyslový standard v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • DIN EN 1672-2
    Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky
  • DIN EN ISO 14159
    Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení
  • NSF/ANSI 169
    Hygienické požadavky na stroje, zařízení a komponenty

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál

  • Těleso: Ušlechtilá ocel - V4A (1.4044 / 316L) Vložka: Polyamid Těsnění: Silikon o-kroužek: Silikon

Krytí

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.