53112530
SKINTOP® MS-HF-M SC
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC stínění
SKINTOP® MS-HF-M SC M12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.287,28 Kč
(30.574,55 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
- Málo pracovních operací, jednoduchá montáž
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Podzemní dráhy a vlaky
- Strojírenství a investiční výstavba
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Automatizační technika