SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M, kabelová vývodka z mosazi pro průměry kabelů do 98 mm, v oblastech s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu

  • Kabelová vývodka pro použití v železniční dopravě
  • Hazard Level: HL 3

Železnice Odolnost proti plameni Bez halogenů Spolehlivost

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C (mm) Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53112570
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53112571
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bez halogenů a odolná proti plameni
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

  • Podzemní dráhy a vlaky
  • V oblastech s vysokými nároky na zvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
  • Všude tam, kde je kladen důraz na ochranu osob a materiálních hodnot

Odkazy na normy / schválení

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Bezhalogenový polyamid dle UL 94 V 0 Těsnění: Speciální elastomer o-kroužek: Speciální elastomer

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.