53112500
Kabelová vývodka; M 75; Rozsah sevření (min./max.): 58 - 68 mm; Velikost klíče 1: 95; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC stínění
SKINTOP® MS-M BRUSH 75X1.5 PLUS
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.454,01 Kč
(845.401,41 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální ochrana EMC díky jedinečnému 360° mosaznému kartáči, který vytváří nízkoohmový kontakt mezi měděným stínicím opletem a vývodkou.
- Spolehlivá ochrana EMC je zaručena i po demontáži a opětovné montáži, protože měděný stínicí oplet není mosazným kartáčem poškozen.
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Inovativní dvojitý lamelový koš ve velikostech M75x1,5 až M110x2 zjednodušuje montáž a zabraňuje pákovému působení na těžké kabely.
Použití
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově lakovaných pouzder používejte k vyrovnání potenciálu pojistnou matici SKINDICHT® SM-PE-M.
- Verze „XL“ je díky mimořádně dlouhému připojovacímu závitu vhodná zejména pro silnostěnná pouzdra.