Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX cable gland
UKCA markedCCCex-certifiedCE markedUR recognised US, cUR recognised USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX

Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX;

SKINTOP® MS-M 12X1.5 ATEX

53112700

Přidat do porovnání produktů

Cena

24.290,56 Kč

(24.290,56 Kč/100 Ks)

Množství

100 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost
  • Vysoké odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Odolnost proti nárazu za studena

Použití

  • Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením „e“ a proti vznícení prachu závěrem „t“
  • Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
  • Mobilní námořní a lodní aplikace
  • Chemický a petrochemický průmysl