SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX ochrana proti prachu

Spolehlivost Montážní čas

CE EX IECEx

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Výška hlavy mm Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0
54113023
M 20 ATEX 5.0
54113033
M 25 ATEX 5.0
54113043
M 32 ATEX 5.5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Výhody viz SKINTOP® SDV-M ATEX

Oblasti použití

  • Pro použití ve spojení se SKINTOP® MSR-M ATEX nebo SKINTOP® KR-M ATEX plus (modrá)
  • Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D

Poznámky

  • Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze použít i se SKINTOP® STR-M a SKINTOP® MSR-M

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty
    viz návod k použití v balení

Materiál

  • CR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +70 °C,
    krátkodobě až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.