SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M kabelová vývodka s odlehčením tahu a sedlovou svorkou pro náročné aplikační podmínky

NOVINKA: nyní také s připojovacím závitem XL

E-mobility Výroba strojů a zařízení Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Montážní čas Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 41.0 7 25
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8,5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 46.0 12 25
53113205
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 49.5 12 25
53113215
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 52.5 12 25
53113225
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 62.6 15 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochrana proti zlomení a vytržení kabelu
  • Vysoké odlehčení tahu
  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu

Oblasti použití

  • Kabelová vývodka s dvojitým třmenem pro odlehčení tahu pro drsné provozní podmínky
  • Pohyblivé provozní prostředky
  • Stroje a zařízení na staveništích
  • Jeřábové dráhy
  • Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily

Odkazy na normy / schválení

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444
  • Testováno podle IEC 62196-1: Konduktivní nabíjení elektromobilů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty
    viz návod k použití v balení

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.