53806759
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-M METAL M12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
18.787,74 Kč
(75.150,95 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká mechanická odolnost
- Dlouhá životnost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Vysoká spolehlivost
Použití
- V oblastech s vysokými nároky na zvláštní mechanickou stabilitu
- Pohyblivé provozní prostředky
- Staveniště
- Výroba strojů a zařízení
- Typické oblasti použití: - ocelárny a sklárny - cementárny a keramičky - slévárny- stavba lodí - stavba pecí