Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 2 - 6.5 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® MS PG 7

52015700

Přidat do porovnání produktů

Cena

9.275,82 Kč

(9.275,82 Kč/100 Ks)

Množství

100 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
  • Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů).
  • Optimální odlehčení tahu díky flexibilním lamelám.
  • Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
  • K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.

Použití

  • Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
  • Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
  • Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.