53112210
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL
Kabelová vývodka; PG 9; Rozsah sevření (min./max.): 4 - 8 mm; Velikost klíče 1: 17; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min); EMC stínění
SKINTOP® MS-SC PG 9
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.017,19 Kč
(26.034,38 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální ochrana EMC díky integrované, vysoce vodivé a flexibilní kontaktní pružině, která vytváří nízkoohmový přechod mezi měděným stínicím opletem a kabelovou vývodkou.
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště.
- Málo pracovních operací, jednoduchá montáž
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Automatizační technika
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Verze „XL“ je díky mimořádně dlouhému připojovacímu závitu vhodná zejména pro silnostěnná pouzdra.
- Telekomunikace
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Strojírenství a investiční výstavba
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově lakovaných pouzder používejte k vyrovnání potenciálu pojistnou matici SKINDICHT® SM-PE-M.