SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, kabelová vývodka z mosazi se širokou škálou upravitelných spojek, s dlouhým připojovacím závitem pro obzvlášť silné stěny

Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Speciálně pro větší tloušťky stěn
  • Vysoká spolehlivost
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Optimální odlehčení tahu

Oblasti použití

  • S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
  • V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
  • Chemický průmysl
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Výroba strojů a zařízení

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.