SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, kabelová vývodka z mosazi, s redukčním těsnícím kroužkem, s dlouhým připojovacím závitem pro větší tloušťky stěn

Široká paleta schvalovacích certifikací Teplotně odolný Robustní Optimální odlehčení tahu Mechanická odolnost Dobrá chemická odolnost

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Rozsah sevření Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Výhody viz SKINTOP® MS-XL

Oblasti použití

  • S redukčním těsnicím kroužkem pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Poznámky

  • Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG
  • Vhodná matice SKINDICHT® SM

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.