SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, kabelová vývodka z mosazi s redukční těsnící vložkou, v oblastech s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6,5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6,5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • S redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Materiál

  • Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o-kroužek: NBR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -25 °C až 100 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.