52015700
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 2 - 6.5 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 7
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.275,82 Kč
(9.275,82 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů).
- Optimální odlehčení tahu díky flexibilním lamelám.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.