SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, protimatice zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu, k zajištění v otvorech bez závitu

Dobrá chemická odolnost Montážní čas Odolnost proti olejům Teplotně odolný UV odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost OK mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® GMP-GL-M stříbřitě šedá
53119000
M 12 x 1,5 17 100
53119010
M 16 x 1,5 22 100
53119020
M 20 x 1,5 27 100
53119030
M 25 x 1,5 34 100
53119040
M 32 x 1,5 41 100
53119050
M 40 x 1,5 50 25
53119060
M 50 x 1,5 60 25
53119070
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M černá
53119100
M 12 x 1,5 17 100
53119110
M 16 x 1,5 22 100
53119120
M 20 x 1,5 27 100
53119130
M 25 x 1,5 34 100
53119140
M 32 x 1,5 41 100
53119150
M 40 x 1,5 50 25
53119160
M 50 x 1,5 60 25
53119170
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M světle šedá
53119003
M 12 x 1,5 17 100
53119013
M 16 x 1,5 22 100
53119023
M 20 x 1,5 27 100
53119033
M 25 x 1,5 34 100
53119043
M 32 x 1,5 41 100
53119053
M 40 x 1,5 50 25
53119063
M 50 x 1,5 60 25
53119073
M 63 x 1,5 75 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu
  • Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

  • Schválena UL pouze při použití s plastovými kabelovými vývodkami SKINTOP®, které mají rovněž schválení UL

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Na vyžádání:

  • Verze bez nákružku
    (bez dosedací plochy pro montážní nářadí)

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 7035 světle šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah

  • Staticky: -40 °C až +100 °C
  • Dynamicky: -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.