SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenová protimatice, odolná vůči šíření plamene, samozhášivá, bez tvorby kapek při hoření, pro veřejné budovy

Bez halogenů Montážní čas Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost OK mm Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® GMP-HF-M
53119200
M 12 x 1,5 17 100
53119210
M 16 x 1,5 22 100
53119220
M 20 x 1,5 27 100
53119230
M 25 x 1,5 34 100
53119240
M 32 x 1,5 41 100
53119250
M 40 x 1,5 50 25
53119260
M 50 x 1,5 60 25
53119270
M 63 x 1,5 75 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bez halogenů
  • Mimořádně odolnost proti plameni podle UL 94 V-0
  • Samozhášivá, bez tvorby kapek

Oblasti použití

  • Letiště
  • Stavby tunelů
  • Podzemní dráhy
  • Veřejné budovy

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
  • Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

  • Navržena pro použití se SKINTOP® ST-HF-M

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Barva

  • RAL 7035 světle šedá

Materiál

  • Bezhalogenový polyamid dle UL 94 V0

Teplotní rozsah

  • Staticky: -40 °C až +100 °C
  • Dynamicky: -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.