SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, multiple sealing insert for optimal sealing when using pre-assembled cables

New versions of the slotted sealing inserts cover pre-assembled cables with an outside diameter of 3-10 mm

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Montážní čas Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Max. Ø kabelu mm Min. cable Ø (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 - - 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 - - 50
53440970
M 32 6,5 4,5 50
53310444
M 40 10 7 25
53440980
M 25 - - 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optimální utěsnění při použití kabelů ASI
  • Easy insertion of pre-assembled cables (with fieldbus or RJ-45 connector) by slotted sealing
  • Optimální odlehčení tahu

Oblasti použití

  • Pro použití v kabelových vývodkách SKINTOP®
  • Can be used instead of the inner sealing insert
  • Rozvaděče
  • Ovládací pulty
  • Automatizační technika

Konstrukce

  • Přesný výřez pro zavedení sběrnicových kabelů AS-I
  • Podélně rozříznutá těsnicí vložka s předvrtanou dírou k jednoduchému protažení konfekcionovaných kabelů provozní sběrnice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Na vyžádání:

  • Speciální tvary

Barva

  • Černá, RAL 9005

Materiál

  • NBR

Krytí

  • IP 54
  • IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.