SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamidová kabelová vývodka s ochranou proti ohybu a zlomení, k ochraně flexibilních kabelů, pro pohyblivé částí strojů

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C (mm) Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53015600
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015610
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
53015800
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015810
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
  • Ochrana kabelů
  • Funkční spolehlivost
  • K zajištění flexibilních kabelů

Oblasti použití

  • U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
  • Ruční přístroje
  • Robotika
  • Světelná a ozvučovací technika
  • Pohyblivé součásti strojů

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Poznámky

  • Verze s redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menšími vnějšími průměrySKINTOP® BSR na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.