SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, polyamidová vývodka se spolehlivou ochranou proti ohybu a zlomení, k uchování kabelů, pro pohyblivé části strojů

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® BT stříbřitě šedá
53015410
PG 9 3,5 - 8 19 42.9 8 100
53015420
PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440
PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450
PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
  • Ochrana kabelů
  • Funkční spolehlivost
  • K zajištění flexibilních kabelů

Oblasti použití

  • U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
  • Ruční přístroje
  • Výroba přístrojů
  • Světelná a ozvučovací technika
  • Pohyblivé součásti strojů

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.