SKINTOP® ST malé balící jednotky kusů

SKINTOP® ST, polyamidová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím a odlehčením tahu

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus GGVS

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
53110154 ST 7 2,5 - 6,5 15 32.0 8 10
53110155 ST 9 3,5 - 8 19 36.0 8 10
53110156 ST 11 4 - 10 22 38.0 8 10
53110157 ST 13,5 6 - 12 24 41.0 9 10
53110158 ST 16 9 - 14 27 44.0 10 10
53110159 ST 21 13 - 18 33 49.0 11 5
53110160 ST 29 14 - 25 42 56.0 11 5
53110161 ST 36 24 - 32 53 66.0 13 5
53110162 ST 42 35 - 38 60 68.0 13 5
53110163 ST 48 39 - 44 65 69.0 14 5
SKINTOP® ST malé VPR + protimatice
53110080 ST 7 + GMP-GL 2,5 - 6,5 15 32.0 8 10
53110081 ST 9 + GMP-GL 3,5 - 8 19 36.0 8 10
53110082 ST 11 + GMP-GL 4 - 10 22 38.0 8 10
53110083 ST 13,5 + GMP-GL 6 - 12 24 41.0 9 10
53110084 ST 16 + GMP-GL 9 - 14 27 44.0 10 10
53110085 ST 21 + GMP-GL 13 - 18 33 49.0 11 5
53110086 ST 29 + GMP-GL 14 - 25 42 56.0 11 5
53110087 ST 36 + GMP-GL 24 - 32 53 66.0 13 5
53110088 ST 42 + GMP-GL 35 - 38 60 68.0 13 5
53110089 ST 48 + GMP-GL 39 - 44 65 69.0 14 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
  • Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření

Oblasti použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Fotovoltaika
  • Automatizační technika

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit

Poznámky

  • Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG
  • Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Zkoušky

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Krytí

  • IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +80 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.