SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, polyamidová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím a odlehčením tahu

Dobrá chemická odolnost Velký rozsah sevření Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus GGVS

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST černá
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST světle šedá
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Optimální odlehčení tahu
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Oblasti použití

  • Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
  • Výroba strojů a zařízení
  • Fotovoltaika
  • Automatizační technika

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 7035 světle šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Zkoušky

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Krytí

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +80 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.