SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, polyamidová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, redukční těsnící vložka

Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Teplotně odolný Široká paleta schvalovacích certifikací

CE CULUS cRUus GGVS

Číslo výrobku Označení výrobku/velikost Ø F mm OK mm Celková délka C mm Délka závitu D mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SKINTOP® STR stříbřitě šedá
53015100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR černá
53015300
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53015310
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53015370
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53015380
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53015390
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® STR světle šedá
53018100
PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7,8 100
53018110
PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120
PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130
PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140
PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150
PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160
PG 29 11 - 20 42 56.0 10,7 25
53018170
PG 36 17 - 26 53 66.0 13,3 10
53018180
PG 42 22 - 31 60 68.0 13,4 5
53018190
PG 48 26 - 35 65 69.0 14,3 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
  • Trvalá ochrana proti vibracím
  • Velké, variabilní rozsahy sevření
  • Optimální odlehčení tahu
  • Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Oblasti použití

  • S redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E79903

Konstrukce

  • PG připojovací závit dle DIN 40430

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor

  • Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá
    RAL 7035 světle šedá
    RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál

  • Těleso: polyamid
    Těsnění: CR

Zkoušky

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Krytí

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Teplotní rozsah

  • Dynamicky: -20 °C až +80 °C
  • Staticky: -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.