Momentový šroubovák Kraftform®/Sada Kraftform Kompakt®

Kraftform® nastavitelný momentový šroubovák pro utahovací sílu 0,3-1,2 NM pro montáž konektorů a kabelů čidel/akčních členů a dalších

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Rozsah utahovacího momentu Nm Délka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61813958 Momentový šroubovák Kraftform® 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Montážní nástroj pro konektorové systémy EPIC®, systémy SKINTOP® CUBE a senzor-aktor kabeláž
  • Díky ergonomickému provedení rukojeti žádná únava při práci
  • Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
  • Bezpečnost obratem ruky
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástroje pomocí rychloupínacího sklíčidla

Oblasti použití

  • Zabraňuje chybným úsudkům uživatele, které často vedou k podstatně vyšším utahovacím silám. Výsledkem jsou stržené hlavice a přetažené závity šroubů

Rozsah dodávky

  • Číslo výrobku 61813958: momentový šroubovák Kraftform® pro 0,3 – 1,2 Nm
  • Číslo výrobku 61813990: Kraftform Kompakt®
    - sada 10 ks šroubovacích bitů: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
    - 1x ruční šroubovák bez momentového systému
  • Součástí dodávky je obnovitelný certifikát
    o kalibraci

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 Class-Description: momentový klíč

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Momentový klíč

Pozor

  • Lze bez obav používat v ochranných oblastech ESD
  • Provedení ESD dle EN 100-015 část 1

Všeobecně

  • Šrouby s křížovou drážkou PH (Phillips-Recess)

Certifikace

  • Robustní průmyslové provedení s vysokou přesností dle ISO 6789/EN 26789

Info

  • Je možné kontrolované utažení 0,3 – 1,2 Nm

Barva

  • Černá

  • Kraftform® je registrovaná obchodní značka společnosti Wera (Hermann Werner GmbH & Co. KG).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.