ISS izolační hadice

Izolační hadice ISS ze silikonu se používá ke svazkování elektrických kabelů a k izolaci proti horku, chladu nebo teplotním výkyvům (teplotní odolnost: -60 °C až 220 °C)

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Odolnost proti korozi Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Vnitřní Ø x tloušťka stěny mm Materiál Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61760060
ISS 2 přírodní 2 x 0.4 silikon 100
61760070
ISS 3 přírodní 3 x 0.4 silikon 100
61760080
ISS 4 přírodní 4 x 0.75 silikon 100
61760090
ISS 5 přírodní 5 x 0.9 silikon 100
61760100
ISS 6 přírodní 6 x 0.9 silikon 100
61760110
ISS 7 přírodní 7 x 0.9 silikon 100
61760120
ISS 8 přírodní 8 x 1 silikon 50
61760130
ISS 9 přírodní 9 x 1.05 silikon 50
61760140
ISS 10 přírodní 10 x 1.05 silikon 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dobrá izolace proti extrémnímu horku, chladu nebo výkyvům teploty
  • Vysoká odolnost proti chemickým vlivům
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

Oblasti použití

  • Izolační hadice

Poznámky

  • Nevhodná ke smršťování

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová izolační hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: Izolační hadice pro kabely

Poznámky

  • Dielektrická pevnost: 18 kV/mm

Materiál

  • Silikon
  • Odolné proti UV záření

Teplotní rozsah

  • -60 °C až +220 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.