ISY izolační hadice

ISY izolační hadice z PVC pro izolování a svazkování kabelů.

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Vnitřní Ø x tloušťka stěny mm Materiál Základní jednotka Bázová cena
61793030 ISY 2 černá 2 x 0.4 PVC
61793040 ISY 3 černá 3 x 0.4 PVC
61793050 ISY 4 černá 4 x 0.5 PVC
61793060 ISY 5 černá 5 x 0.6 PVC
61793070 ISY 6 černá 6 x 0.6 PVC
61793080 ISY 7 černá 7 x 0.7 PVC
61793090 ISY 8 černá 8 x 0.7 PVC
61793100 ISY 9 černá 9 x 0.7 PVC
61793110 ISY 10 černá 10 x 0.7 PVC
61793116 ISY 10 bílá 10 x 0.7 PVC
61793119 ISY 16 černá 16 x 1 PVC
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Izolační hadice
  • Pro izolaci přípojek

Vlastnosti výrobku

  • Hladký povrch

Odkazy na normy / schválení

  • IEC 60684-3-100

Poznámky

  • Nevhodná ke smršťování

Provedení

  • Barvy: černá RAL 9005, bílá podobná RAL 9003

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelová izolační hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: Izolační hadice pro kabely

Poznámky

  • Dielektrická pevnost: 14 kV/mm

Info

  • Netkaná

Barva

  • Černá a bílá

Materiál

  • Měkčený PVC

Teplotní rozsah

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.