Temflex™ 1500 izolační páska

Temflex™ 1500 je univerzální elektrikářská izolační páska z PVC s lepicí vrstvou. Je vodotěsná a splňuje požadavky VDE.

Vodotěsná Dobrá chemická odolnost

VDE

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka m x šířka pásky mm x tloušťka mm Materiál Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61721040 Temflex ™ 1015 bílá 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721030 Temflex ™ 1015 černá 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721050 Temflex ™ 1015 zelená 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721060 Temflex ™ 1015 modrá 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721070 Temflex ™ 1015 červená 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721080 Temflex ™ 1015 zeleno-žlutá 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721045 Temflex ™ 1015 žlutá 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721090 Temflex ™ 2515 černá 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721100 Temflex ™ 2515 bílá 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721110 Temflex ™ 2515 modrá 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721120 Temflex ™ 2515 červená 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721130 Temflex ™ 2515 zelená 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721140 Temflex ™ 2525 černá 25 x 25 x 0.15 PVC 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vodotěsná
  • Jednostranně lepicí
  • Odolná proti většině rozpouštědel
  • Samozhášivá

Oblasti použití

  • Víceúčelová izolační páska z PVC
  • Univerzální elektrikářská izolační páska k izolování, svazkování a označování

Odkazy na normy / schválení

  • Typ 5 dle VDE

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Izolační páska

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lepicí páska

Poznámky

  • Maximální prodloužení: 170 %
  • Odolnost proti roztržení: 20 N/10 mm

Info

  • Tloušťka: 0,15 mm

Materiál

  • PVC

Zkušební napětí

  • Elektrická pevnost: 40 kV/mm

Teplotní rozsah

  • -10 °C až +90 °C

  • Temflex™ 1183 je registrovaná obchodní značka společnosti 3M.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.