TI izolační páska

TI univerzální samoamalgační elektrická páska, která chrání před korozí, stárnutím a chemikáliemi.

Vodotěsná Teplotně odolný Odolnost proti korozi Odolnost proti horku

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka m x šířka pásky mm x tloušťka mm Materiál Základní jednotka Bázová cena
61713080 Izolační páska TI 1212 bílá 12.0 x 12.0 x 0.1 PTFE
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Chrání před korozí
  • Odolná proti stárnutí
  • Chemicky odolná
  • Nelepicí, žádné zbytky
  • Široký teplotní rozsah pro použití v drsných klimatických podmínkách

Oblasti použití

  • Izolační pásky a samoamalgamační páska
  • K utěsnění přechodů, kam nesmí proniknout voda
  • Pro svazkování kabelových svazků (například v automobilovém průmyslu)
  • Bezproblémové a spolehlivé utěsnění jemného stínění až do 3/8" pro téměř všechny materiály

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Izolační páska

Barva

  • Bílá

Materiál

  • Nelepicí páska z fluorpolymeru

Teplotní rozsah

  • -240°C až +250°C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.