3M Scotch 1183 stínicí páska

Stínící páska 3M Scotch™ 1183 zajišťuje vynikající stínění elektromagnetických polí, schválení UL.

Odolnost proti plameni Rušivé signály

UL

Číslo výrobku Označení výrobku Šířka (mm) Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5 9 16,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,5 12 16,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,5 19 16,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,5 25 16,5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Elektricky vodivá páska pro odstínění elektromagnetických polí
  • Díky homogenní struktuře fólie a její dobré vodivosti k podkladu vzniká nízký vnitřní odpor, který je rozhodující pro míru stínění
  • Schopná pájení a odolná proti korozi
  • Akrylátové lepidlo odolné proti rozpouštědlům

Oblasti použití

  • Odstínění elektromagnetických polí
  • Odvod statického náboje

Vlastnosti výrobku

  • Měděná fólie je potažená tenkou vrstvou cínu
  • Použitá cínová vrstva je slučitelná se širokou paletou podkladových materiálů, jako např. hliník, slitiny olova, cínu a galvanizované oceli

Odkazy na normy / schválení

  • Schválení UL 510
  • UL File No.: E17385

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Izolační páska

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lepicí páska

Pozor

  • Lepivost (odolnost proti strhnutí): 3,8 N/10 mm
    Trhací síla: 44 N/10 mm

Poznámky

  • Vnitřní odpor (podle MIL-STD-202): 0,005 Ω

Info

  • Uskladnění: dobrá stabilita při skladování
    v suchu a chladu (teplota místnosti a ca 50 % rel. vlhkost vzduchu)

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Hladká, pocínovaná měděná fólie jako nosný materiál s vodivým akrylátovým lepidlem

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení: -10 °C až +80 °C

  • Scotch™ 1183 je registrovaná obchodní značka společnosti 3M.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.