Měděný stínicí oplet

Měděný stínicí oplet pro EMC stínění chrání kabel před rušivými vlivy z jiných elektrických polí, také pro automobilový průmysl (schválení ISO-TS)

Rušivé signály Teplotně odolný

Číslo výrobku Označení výrobku mm2 Průměr mm Počet drátů x Ø mm Hmotnost mědi kg/km Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61721370 CU 14 1,32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13,2 100
61721380 CU 410 4,14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41,4 100
61721390 CU 1020 8,29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81,9 100
61721395 CU 2050 18,1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Bezpečné stínění (EMC)
  • Použitelný jako uzemňovací pásek
  • Automobilový průmysl

Rozsah dodávky

  • Ve 2 kusech po 50 m

Provedení

  • Posunutím opletu lze dosáhnout různých průměrů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: ochranný oplet

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dutá pletená hadice

Všeobecně

  • V závislosti na výrobní šarži se mohou vyskytnout nepatrné odchylky

Poznámky

  • Stupeň pokrytí 85 % při maximálním rozšíření

Materiál

  • Pocínovaná měď

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +105 °C
  • Max. teplota +120 °C krátkodobě

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.