Smršťovací hadice PROTECT Box

Smršťovací plastová hadice v praktickém boxu, zvlášť vhodná pro drobné uživatele.

Tenkostěnný

Dobrá chemická odolnost

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Rozsah smrštění (mm) Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm Balicí jednotky
m
Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
61742423
PROTECT Box 1,2/0,6 BK černá 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742424
PROTECT Box 1,6/0,8 BK černá 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742425
PROTECT Box 2,4/1,2 BK černá 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742426
PROTECT Box 3,2/1,6 BK černá 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742427
PROTECT Box 4,8/2,4 BK černá 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742428
PROTECT Box 6,4/3,2 BK černá 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742429
PROTECT Box 9,5/4,7 BK černá 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742430
PROTECT Box 12,7/6,4 BK černá 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742431
PROTECT Box 19,1/9,5 BK černá 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742433
PROTECT Box 25,4/12,7 BK černá 25.4 - 12.7 0,89 3 1
61742434
PROTECT Box 1,2/0,6 TR transparentní 1.2 - 0.6 0,41 12 1
61742435
PROTECT Box 1,6/0,8 TR transparentní 1.6 - 0.8 0,43 12 1
61742436
PROTECT Box 2,4/1,2 TR transparentní 2.4 - 1.2 0,51 12 1
61742437
PROTECT Box 3,2/1,6 TR transparentní 3.2 - 1.6 0,51 12 1
61742438
PROTECT Box 4,8/2,4 TR transparentní 4.8 - 2.4 0,51 10 1
61742439
PROTECT Box 6,4/3,2 TR transparentní 6.4 - 3.2 0,64 8 1
61742440
PROTECT Box 9,5/4,7 TR transparentní 9.5 - 4.7 0,64 7 1
61742441
PROTECT Box 12,7/6,4 TR transparentní 12.7 - 6.4 0,64 6 1
61742442
PROTECT Box 19,1/9,5 TR transparentní 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742443
PROTECT Box 25,4/12,7 TR transparentní 25.4 - 12.7 0,89 3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilní
  • Excelentní fyzikální a mechanické vlastnosti
  • Certifikované pro použití v Severní Americe a Kanadě

Oblasti použití

  • Izolace, ochrana a svazkování kabelů
  • Zelenožlutá smršťovací hadice: Pro identifikaci a označování zemnicích vodičů a uzemnění dle VDE

Vlastnosti výrobku

  • Odolná proti plameni (kromě průhledné barvy)
  • Neobsahuje silikon
  • Odolná proti UV záření (pouze černá barva)

Odkazy na normy / schválení

  • Schválení UL224 (kromě průhledné barvy)
  • UL File No. E476215 (kromě průhledné barvy)

Poznámky

  • Není odolná proti motorovému oleji

Rozsah dodávky

  • V kompaktní a praktické odvíjecí krabici

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Na vyžádání:

  • Jiné barvy na vyžádání

Poznámky

  • Jednostěnné/tenkostěnné
  • Elektrická pevnost: 20 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 2:1

Barva

  • Černá transparentní zeleno-žlutá

Materiál

  • Zářením zesítěný polyolefin

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +135 °C
  • Smršťovací teplota: +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.