Smršťovací hadice PROTECT-C

Smršťovací hadice PROTECT-C s vnitřním lepidlem je zvláště vhodná pro chemicky náročné aplikace. Smršťovací poměr je 3:1.

S dvojitou stěnou

Vodotěsná Mechanická odolnost Dobrá chemická odolnost

Číslo výrobku Popis výrobku Rozsah smrštění mm Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61742449
PROTECT-C 3/1 BK 3 - 1 1 12
61742450
PROTECT-C 6/2 BK 6 - 2 1,1 9
61742451
PROTECT-C 9/3 BK 9 - 3 1,3 6
61742452
PROTECT-C 12/4 BK 12 - 4 1,7 5,4
61742453
PROTECT-C 18/6 BK 18 - 6 2 3,6
61742454
PROTECT-C 24/8 BK 24 - 8 2,5 3
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Dobrá chemická odolnost
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Velká smršťovací schopnost a lepicí vrstva

Oblasti použití

  • Vhodná zejména jako ochrana proti vlhkosti a korozi, jakož i pro tvarově složité komponenty

Vlastnosti výrobku

  • Vnitřní lepidlo přilne k plastům, pryži, neoprenu, oceli a polyetylenu
  • Neobsahuje silikon
  • Odolnost proti UV záření

Rozsah dodávky

  • Plastové sáčky s kusy po 0,6 m

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Poznámky

  • Dvoustěnné
  • Elektrická pevnost: 15 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 3:1

Barva

  • Černá

Materiál

  • Zářením zesítěný modifikovaný polyolefin
    s vnitřní termoplastickou lepicí vrstvou
  • Bez silikonu, kadmia a olova

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +110 °C
  • Smršťovací teplota: > 100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.