Smršťovací hadice PROTECT-HF

Smršťovací hadice neobsahuje halogeny a díky tomu je zvláště vhodná pro použití ve veřejných budovách, na letištích, v nemocnicích atd. Smršťovací hadice PROTECT-HF RW má také schválení pro železnice.

  • Tenkostěnný
  • Bez halogenů

Železnice Dobrá chemická odolnost Bez halogenů

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Rozsah smrštění (mm) Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm Balicí jednotky kusů Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Smršťovací hadice PROTECT-HF Box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK černá 1.2 - 0.6 0,41 15 1
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK černá 1.6 - 0.8 0,43 15 1
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK černá 2.4 - 1.2 0,51 15 1
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK černá 3.2 - 1.6 0,51 15 1
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK černá 4.8 - 2.4 0,51 12 1
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK černá 6.4 - 3.2 0,65 12 1
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK černá 9.5 - 4.7 0,65 10 1
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK černá 12.7 - 6.4 0,65 8 1
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK černá 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK černá 25.4 - 12.7 0,89 3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilní
  • Z výrobků bez halogenů nevznikají v případě požáru korozivní nebo toxické plyny, jsou těžko hořlavé, málo vedou oheň a vytvářejí málo kouře
  • PROTECT-HF RW: Lze pro účely značení zploštit, určené pro železnici

Oblasti použití

  • Izolace, ochrana a svazkování kabelů
  • Zelenožlutá smršťovací hadice: Pro identifikaci a označování zemnicích vodičů a uzemnění dle VDE
  • PROTECT-HF RW: Pro železnice a ke značení

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů
  • Dobrá chemická odolnost
  • Těžko hořlavá
  • Neobsahuje silikon
  • Odolná proti UV záření (pouze černá barva)

Odkazy na normy / schválení

  • PROTECT-HF / Box: Třída hořlavosti FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Třída hořlavosti ASTM D 635-HB, železniční normy (třída vozidel 1A dle BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239, tvorba jedovatých plynů při hoření materiálu M7

Rozsah dodávky

  • PROTECT-HF Box: V kompaktním, praktickém odmotávacím boxu
  • PROTECT-HF: Plastové sáčky s kusy po 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: Dodává se na cívce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Na vyžádání:

  • Jiné barvy na vyžádání

Poznámky

  • Jednostěnné/tenkostěnné
  • Elektrická pevnost: 20 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 2:1

Barva

  • Černá, zeleno-žlutá, žlutá, bílá

Materiál

  • Polyolefin

Teplotní rozsah

  • Smršťovací teplota: +90 °C
  • PROTECT-HF / Box: -30 °C až +105 °C PROTECT-HF RW: -55 °C až +105 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.