Smršťovací hadice PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM smršťovací hadice je silnostěnná / středně silná smršťovací hadice se smršťovacím poměrem 3:1 pro obzvláště náročná prostředí, jako např. pro uložení pod vodou a v zemi.

Se střední / silnou stěnou

Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Odolnost proti korozi UV odolný Vodotěsná

Číslo výrobku Popis výrobku Rozsah smrštění (mm) Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm Balicí jednotky
m
Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Středně silná
61742460
PROTECT-M 12/3 BK 12 - 3 2,2 15 1
61742461
PROTECT-M 33/8 BK 33 - 8 2,6 10 1
61742462
PROTECT-M 40/12 BK 40 - 12 2,6 5 1
61742463
PROTECT-M 56/17 BK 56 - 17 2,9 3 1
61742464
PROTECT-M 92/26 BK 92 - 26 3,15 1 1
Silnostěnná
61742455
PROTECT-T 13/3 BK 13.0 - 3.0 2,65 25 1
61742456
PROTECT-T 19/6 BK 19 - 6 2,65 15 1
61742457
PROTECT-T 45/13 BK 45 - 13 3,7 5 1
61742458
PROTECT-T 52/15 BK 52.0 - 15.0 4,1 3 1
61742459
PROTECT-T 130/45 BK 130 - 45 4,2 1 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Není odolná proti plameni
    Dvoustěnná
  • Vysoká odolnost proti oděru, korozi, kyselinám a louhům
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům

Oblasti použití

  • Silnostěnné a středně silné smršťovací hadice pro trvalé použití v nízkonapěťovém rozsahu 600 V, 90 °C
  • K utěsnění a izolaci kabelových spojů, spojek, koncovek a opláštění

Vlastnosti výrobku

  • Vnitřní lepidlo přilne k plastům, pryži, neoprenu, oceli a polyetylenu
  • Neobsahuje silikon
  • Odolnost proti UV záření
  • Bez halogenů

Rozsah dodávky

  • Plastové sáčky s kusy po 1,0 m

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Poznámky

  • PROTECT-M: středně silná
    PROTECT-T: silnostěnná
  • Elektrická pevnost: 15 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 3:1

Barva

  • Černá

Materiál

  • Zářením zesítěný modifikovaný polyolefin
    s vnitřní termoplastickou lepicí vrstvou

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C
  • Smršťovací teplota: +110 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.