Smršťovací hadice PROTECT Set

Sada smršťovacích hadic PROTECT obsahuje všechny běžné velikosti smršťovacích hadic řady PROTECT v praktické skříňce. Sada se používá hlavně k opravám a údržbě.

Dobrá chemická odolnost Montážní čas

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Základní jednotka Bázová cena
61742465 PROTECT Set
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Sada smršťovacích hadic PROTECT včetně malé horkovzdušné pistole v praktickém kufříku

Oblasti použití

  • Ideální pro údržbu a opravy, výzkum a vývoj a také výrobu malých sérií

Vlastnosti výrobku

  • Odolná proti plameni (kromě průhledné barvy)
  • Neobsahuje silikon
  • Odolná proti UV záření (pouze černá barva)

Odkazy na normy / schválení

  • Schválení UL224 (kromě průhledné barvy)
  • UL File No. E476215 (kromě průhledné barvy)

Poznámky

  • Není odolná proti motorovému oleji

Rozsah dodávky

  • Sada smršťovacích hadic v praktickém kufříku
  • Sortiment smršťovacích hadic běžných velikostí typu PROTECT
  • Obsah:
    50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 1,6/0,8 TR
    50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 2,4/1,2 BK
    50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 2,4/1,2 TR
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 BK
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 TR
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 YE
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 WH
    10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 BK
    10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 TR
    10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 YE
    10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 BU
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 BK
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 WH
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 YE
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 BU
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 9,5/4,7 BK
    15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 9,5/4,7 BU
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 12,7/6,4 BK
    20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 12,7/6,4 RD
    5x 100 mm Smršťovací hadice PROTECT 19,1/9,5 BK
    5x 100 mm Smršťovací hadice PROTECT 19,1/9,5 BU
    5x 180 mm Smršťovací hadice PROTECT 25,4/12,7 BK
    1x HOT GUN

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Poznámky

  • Jednostěnné/tenkostěnné
  • Elektrická pevnost: 20 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 2:1

Materiál

  • Zářením zesítěný polyolefin

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +135 °C
  • Smršťovací teplota: +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.