Smršťovací hadice PROTECT

Smršťovací hadice je zajímavá především pro severoamerický trh, protože vlastní různá schválení jako CSA, UR. Smršťovací poměr je 2:1.

Tenkostěnný

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Rozsah smrštění (mm) Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm Balicí jednotky
m
Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
61742400
PROTECT 1,2/0,6 BK černá 1.2 - 0.6 0,41 61 1
61742401
PROTECT 1,6/0,8 BK černá 1.6 - 0.8 0,43 61 1
61742402
PROTECT 2,4/1,2 BK černá 2.4 - 1.2 0,51 61 1
61742403
PROTECT 3,2/1,6 BK černá 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742404
PROTECT 4,8/2,4 BK černá 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742405
PROTECT 6,4/3,2 BK černá 6.4 - 3.2 0,64 30,5 1
61742406
PROTECT 9,5/4,7 BK černá 9.5 - 4.7 0,64 30,5 1
61742407
PROTECT 12,7/6,4 BK černá 12.7 - 6.4 0,64 30,5 1
61742408
PROTECT 19,1/9,5 BK černá 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742409
PROTECT 25,4/12,7 BK černá 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
61742416
PROTECT 3,2/1,6 GN/YE zelená/žlutá 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742417
PROTECT 4,8/2,4 GN/YE zelená/žlutá 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742418
PROTECT 6,4/3,2 GN/YE zelená/žlutá 6.4 - 3.2 0,64 30,5 1
61742419
PROTECT 9,5/4,7 GN/YE zelená/žlutá 9.5 - 4.7 0,64 30,5 1
61742420
PROTECT 12,7/6,4 GN/YE zelená/žlutá 12.7 - 6.4 0,64 30,5 1
61742421
PROTECT 19,1/9,5 GN/YE zelená/žlutá 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742422
PROTECT 25,4/12,7 GN/YE zelená/žlutá 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilní
  • Excelentní fyzikální a mechanické vlastnosti
  • Certifikované pro použití v Severní Americe a Kanadě

Oblasti použití

  • Izolace, ochrana a svazkování kabelů
  • Zelenožlutá smršťovací hadice: Pro identifikaci a označování zemnicích vodičů a uzemnění dle VDE

Vlastnosti výrobku

  • Odolná proti plameni (kromě průhledné barvy)
  • Neobsahuje silikon
  • Odolná proti UV záření (pouze černá barva)

Odkazy na normy / schválení

  • Schválení UL224 (kromě průhledné barvy)
  • UL File No. E476215 (kromě průhledné barvy)

Poznámky

  • Není odolná proti motorovému oleji

Rozsah dodávky

  • Plastové sáčky s kusy po 1,22 m

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Teplem smršťovací trubice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací hadice

Na vyžádání:

  • Jiné barvy na vyžádání

Poznámky

  • Jednostěnné/tenkostěnné
  • Elektrická pevnost: 20 kV/mm

Info

  • Poměr smrštění: 2:1

Barva

  • Černá transparentní zeleno-žlutá

Materiál

  • Zářením zesítěný polyolefin

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +135 °C
  • Smršťovací teplota: +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.