TEC ukončovací pouzdro

TEC ochranné uzávěry s vnitřní lepicí vrstvou lze použít pro izolaci a utěsnění kabelových spojů.

Dobrá chemická odolnost Bez halogenů UV odolný Vodotěsná

Číslo výrobku Popis výrobku H max. (mm) H min. (mm) J max. (mm) Průměr kabelu (mm) R* po smrštění mm Tloušťka stěny HW* mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61830000 TEC 15/4,5 15 4,5 4 5 - 12 30 2 10
61830010 TEC 25/9 25 9 6,5 10 - 22 50 2,3 10
61830020 TEC 36/15 36 15 10,5 17 - 30 80 3 10
61830040 TEC 55/25 55 25 16 28 - 47 130 3,3 10
61830050 TEC 80/40 80 40 17 45 - 70 150 4 10
61830060 TEC 102/60 102 60 26 68 - 90 140 4 10
61830070 TEC 148/57 148 57 27 80 - 133 105 3,3 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezpečné utěsnění díky vnitřní termoplastické lepicí vrstvě
  • Dobrá odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům
  • Záruka vysoké pevnosti v tahu a mechanické ochrany

Oblasti použití

  • K utěsnění konců kabelů proti vnikání vlhkosti a jako ochrana proti znečištění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 5.0 Class-Description: Smršťovací ukončovací pouzdro

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 6.0 Class-Description: Smršťovací koncovka

Všeobecně

  • Odolné proti UV záření
  • Dvoustěnné

Barva

  • Černá

Materiál

  • Zářením zesítěný modifikovaný polyolefin
    s vnitřní termoplastickou lepicí vrstvou
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +100 °C
  • Teplota smršťování: 135 °C

  • 1. po smrštění +/- 10 %; 2. po smrštění +/- 20 %
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.