CHAMPION odvíjecí zařízení kabelových bubnů

Univerzální odvíjecí zařízení kabelů z bubnů

Pro profesionální a šetrné odvíjení i citlivých kabelů

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 Sada otočných koleček CHAMPION (4 ks)
85008073 Pryžová patka CHAMPION (4 ks)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Robustní konstrukce s nosností 200 kg
  • Bezpečná stabilita díky gumovým nožkám snižujícím hluk
  • Jednoduše nastavitelné opěrné válce se 3 různými pozicemi
  • Bezúdržbové

Oblasti použití

  • Odvíjecí zařízení kabelů z bubnů pro každodenní použití v dílně nebo na staveništi
  • Také jako skladové řešení pro elektrodílnu
  • S přídavnými otočnými kolečky pro mobilní použití

Vlastnosti výrobku

  • Pro průměry bubnu od 150 do 900 mm
  • Lze dodat ve dvou šířkách pro bubny do šířky 520 či 670 mm
  • Lehké hybridní rámy z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a hliníku
  • Se 4 gumovými nožičkami proti uklouznutí
  • S přídavnými otočnými kolečky pro mobilní použití

Klasifikace

  • ETIM 7.0 Class-Description: Odvíječ kabelových bubnů
  • ETIM 7.0 Class-Description: Odvíječ kabelových bubnů

Rozměry

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Všeobecné údaje

  • Hmotnost:
    52: 7,2 kg
    67: 9,0 kg
  • Materiál: Polyamid vyztužený skelnými vlákny a hliník

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.