Drum cart

Mobile cart for transporting, storing and unwinding cable drums.

The drum cart can be extended to accommodate four additional drums using an additional mounting.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
85001631 Drum cart
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Mobile and flexible storage solution
  • Transport and easy unwinding of several drums on operation site

Oblasti použití

  • Přeprava, skladování a odvíjení kabelových bubnů

Vlastnosti výrobku

  • Mobile cart for transporting and storing of eight drums
  • Pulling and steering of the cart by means of a drawbar
  • Suitable for drums with a width of up to 420mm, a flange diameter of 400 and 500mm and a flange drilling of 80mm
  • Equipped with braking spool axis (Ø 25mm) with centering crowns
  • Optional available: Brakes for spool axis (Article 85008082)

Rozměry

  • L=1250mm, W=1100mm, H=1150mm

Všeobecné údaje

  • Weight (without drums): 90 kg
  • Max. load: 400 kg (50 kg per drum)

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.