Odmotávač z bubnu CHAMPION

Univerzální odmotávač kabelu z bubnu

Pro odborné a dobré odmotávání také citlivých kabelů

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 Sada otočných koleček CHAMPION (4 ks)
85008073 Pryžová patka CHAMPION (4 ks)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Robustní konstrukce s nosností 200 kg
  • Bezpečná stabilita díky gumovým nožkám snižujícím hluk
  • Jednoduše nastavitelné opěrné válce se 3 různými pozicemi
  • Bezúdržbové

Oblasti použití

  • Odmotávač z bubnu pro každodenní použití v dílně nebo na staveništi
  • Také jako skladové řešení pro elektrodílnu
  • S přídavnými ovládacími kotouči pro mobilní použití

Vlastnosti výrobku

  • Pro průměry bubnu od 150 do 900 mm
  • Lze dodat ve dvou šířkách pro bubny do šířky až 520 či 670 mm
  • Lehké hybridní rámy z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a hliníku
  • Se 4 gumovými nožičkami proti uklouznutí
  • Volitelně se 4 ovládacími kotouči pro přepravu bubnu

Klasifikace

  • ETIM 7.0 Class-Description: Odvíječ kabelových bubnů
  • ETIM 7.0 Class-Description: Odvíječ kabelových bubnů

Rozměry

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Všeobecné údaje

  • Hmotnost:
    52: 7,2 kg
    67: 9,0 kg
  • Materiál: Polyamid vyztužený skelnými vlákny a hliník

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.