RSK-FLAG uzemňovací třmen

Zemnicí svorka RSK pro jednodílný konektor stínění SHIELD-KON, rychlá a levná alternativa ke konvenční instalaci vodičů

Číslo výrobku Označení výrobku Použití u Průměr díry mm Základní jednotka Bázová cena
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Uzemňovací třmen RSK-FLAG představuje rychlou a levnou alternativu k obvyklému připojení stínění pomocí připojovacího vodiče
  • Snadné a přímé připojení RSK-FLAG k uzemněnému zařízení díky montážnímu otvoru

Oblasti použití

  • Pro jednodílné spojovací objímky pro připojení stínění SHIELD-KON® RSK
  • Přípravek k upevnění stíněného kabelu na podložku, např. zemnicí lištu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Příslušenství pro uzemnění a ochranu před blesky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství pro uzemnění a ochranu před bleskem

Materiál

  • Pocínovaná elektrolytická měď

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.