RSK jednodílná spojovací objímka pro připojení stínění

RSK jednodílná spojovací objímka systému SHIELD-KON spojuje stíněný kabel se spojovacím vodičem, spojovací technika bez pájení

Rušivé signály Montážní čas

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Stínění Ø mm Vhodné krimpovací čelisti Základní jednotka Bázová cena
61721340 RSK 5101 červená 1.27 - 2.28 101 A/B
61721350 RSK 5201 modrá 2.29 - 3.65 201 C/D/E/F
61721360 RSK 5301 žlutá 3.66 - 5.12 301 G/H/J
61743200 RSK 5401 zelená 5.13 - 7.62 401 K/L/M/N
RSK měrka
61753760 RSK měrka - - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Čtyři velikosti lze identifikovat podle různých barev
  • Měrka pomáhá zjistit vhodné spojky a krimpovací vložky (odpláštěný kabel se se stíněním instaluje do otvoru)
  • Kratší čas montáže

Oblasti použití

  • Jednodílná spojovací objímka SHIELD-KON® pro připojení stínění umožňuje rychlé a trvalé připojení stínění kabelů pomocí připojovacího vodiče

Konstrukce

  • Při zpracování se spojovací objímka nasadí do nástroje, do objímky se vloží stíněný kabel a připojovací vodič nebo uzemňovací třmen a provede se zalisovaní
  • Při zakrimpování bude mít spojka kulatý tvar a oba konce se posunou přes sebe
  • Při vkládání stíněného kabelu do konektoru je třeba dávat pozor na to, aby jejich izolace byly překryty izolací MYLAR® konektoru
  • Uvnitř objímky je zavěšená krycí deska pro vodiče a úpon pro stíněný kabel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Připojení pro stíněné dráty

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: Připojení pro stínící kabely

Materiál

  • Pocínovaná elektrolytická měď
  • Izolace z laminované polyesterové fólie

Teplotní rozsah

  • -65 °C až +125 °C

  • MYLAR® je registrovaná obchodní značka společnosti DuPont de Nemours. SHIELD-KON® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.