SHIELD-KON® dvoudílná spojovací objímka pro připojení stínění

SHIELD-KON® dvoudílná spojovací objímka pro spojení stíněných kabelů, vnitřní objímka GSB, vnější objímka GSC, spolehlivé spojení

Se skládá z vnitřní a vnější dutinky

Rušivé signály Železnice

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Vnitřní x vnější Ø dutinky mm Vhodné krimpovací čelisti Hnízdo Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Vnitřní dutinky
61749430 GSB 046 stříbrná 1,17 x 1,9 - - 100
61749440 GSB 058 žlutá 1,47 x 2,1 - - 100
61749450 GSB 063 červená 1,6 x 2,23 - - 100
61749460 GSB 071 zelená 1,87 x 2,44 - - 100
61749470 GSB 080 modrá 2 x 2,63 - - 100
61749480 GSB 090 oranžová 2,2 x 2,9 - - 100
61749490 GSB 096 světle fialová 2,44 x 3,02 - - 100
61749500 GSB 101 žlutá 2,56 x 3,16 - - 100
61749510 GSB 109 červená 2,76 x 3,36 - - 100
61749520 GSB 115 stříbrná 2,92 x 3,7 - - 100
61749530 GSB 124 zelená 3,14 x 3,68 - - 100
61749540 GSB 128 stříbrná 3,25 x 3,86 - - 100
61749550 GSB 134 oranžová 3,4 x 4 - - 100
61749560 GSB 149 modrá 3,78 x 4,54 - - 100
61749570 GSB 156 červená 3,96 x 4,9 - - 100
61749580 GSB 165 stříbrná 4,2 x 4,92 - - 100
61749590 GSB 175 zelená 4,44 x 5,46 - - 100
61749600 GSB 187 žlutá 4,75 x 5,76 - - 100
61749610 GSB 194 modrá 4,93 x 5,76 - - 100
61749620 GSB 205 oranžová 5,2 x 6,22 - - 100
61749630 GSB 219 stříbrná 5,56 x 6,35 - - 100
61749640 GSB 225 žlutá 5,71 x 6,5 - - 100
61749650 GSB 232 červená 5,9 x 6,7 - - 100
61749660 GSB 250 zelená 6,35 x 7,14 - - 100
61749670 GSB 261 modrá 6,63 x 7,54 - - 100
61749680 GSB 266 stříbrná 6,75 x 7,54 - - 100
61749690 GSB 275 oranžová 6,98 x 7,77 - - 100
61749700 GSB 281 žlutá 7,14 x 8,4 - - 100
61749710 GSB 287 stříbrná 7,29 x 8,3 - - 100
61749720 GSB 297 červená 7,54 x 8,5 - - 100
61749730 GSB 312 světle fialová 7,92 x 9,2 - - 100
61749740 GSB 348 oranžová 8,84 x 10,2 - - 100
61749750 GSB 375 modrá 9,52 x 10,3 - - 100
Vnější dutinky
61749810 GSC 101 stříbrná 2,56 x 3,16 PEW 12.1425 SK 19 100
61749820 GSC 128 modrá 3,25 x 3,86 PEW 12.1425 SK 00 100
61749830 GSC 149 světle fialová 3,78 x 4,54 PEW 12.1425 SK 01 100
61749840 GSC 156 žlutá 3,96 x 4,9 PEW 12.1425 SK 02 100
61749850 GSC 175 modrá 4,4 x 5,46 PEW 12.1425 SK 03 100
61749860 GSC 187 oranžová 4,75 x 5,76 PEW 12.1426 SK 6 100
61749870 GSC 194 červená 4,93 x 5,79 PEW 12.1426 SK 6 100
61749880 GSC 199 stříbrná 5,05 x 5,97 PEW 12.1426 SK 6 100
61749890 GSC 205 žlutá 5,2 x 6,22 PEW 12.1426 SK 8 100
61749900 GSC 219 zelená 5,56 x 6,35 PEW 12.1426 SK 8 100
61749910 GSC 225 světle fialová 5,71 x 6,5 PEW 12.1426 SK 9 100
61749920 GSC 232 oranžová 5,9 x 6,7 PEW 12.1426 SK 10 100
61749930 GSC 261 žlutá 6,63 x 7,54 PEW 12.1427 SK 11 100
61749940 GSC 275 stříbrná 6,98 x 7,77 PEW 12.1427 SK 12 100
61749950 GSC 281 světle fialová 7,14 x 8,4 PEW 12.1427 SK 14 100
61749960 GSC 287 modrá 7,29 x 8,3 PEW 12.1427 SK 14 100
61749970 GSC 297 zelená 7,54 x 8,5 PEW 12.1427 SK 14 100
61749980 GSC 312 žlutá 7,95 x 9,2 PEW 12.1428 SK 15 100
61749990 GSC 327 stříbrná 8,3 x 9,45 PEW 12.1428 SK 16 100
61750000 GSC 348 oranžová 8,84 x 9,98 PEW 12.1428 SK 17 100
61750010 GSC 359 světle fialová 9,12 x 10,13 PEW 12.1429 SK 50 100
61750020 GSC 375 žlutá 9,52 x 10,3 PEW 12.1429 SK 51 100
61750030 GSC 405 červená 10,28 x 11,5 PEW 12.1430 SK 52 100
61750040 GSC 415 modrá 10,54 x 11,76 PEW 12.1430 SK 52 100
61750050 GSC 425 stříbrná 10,8 x 12,06 PEW 12.1430 SK 54 100
61750060 GSC 460 stříbrná 11,68 x 12,95 PEW 12S.1431 SK vč. krimpovacích kleští PEW 12S 56 100
61750070 GSC 500 zelená 12,7 x 14,6 PEW 12S.1431 SK vč. krimpovacích kleští PEW 12S 57 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Tvrdá stabilní vnitřní dutinka zachycuje lisovací tlak a chrání tak vodiče ležící uvnitř před mechanickým namáháním
  • Měkká vnější dutinka je deformová do šestihranného tvaru, čímž zaručuje dokonalé elektrické a mechanické spojení

Oblasti použití

  • Pro stíněné kabely s průměrem dielektrika od 1,1 do 9,4 mm (průměr po odstranění stínění)
  • Telekomunikace
  • Železniční doprava

Odkazy na normy / schválení

  • Korozní zkouška podle IEC 68-2-42
  • Zkoušené vzorky byly uloženy ve vlhké průmyslové atmosféře SO2 při teplotě 25 °C po dobu 10 dnů
  • Tato zkouška prokázala jen zanedbatelný nárůst přechodového odporu, což znamená, že krimpované spoje lze považovat za plynotěsné

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Připojení pro stíněné dráty

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: Připojení pro stínící kabely

Materiál

  • Bronz
  • Galvanicky pozinkovaný

Teplotní rozsah

  • Zkouška teplotními šoky
  • 100 změn teploty mezi -40 °C a +155 °C způsobilo jen zanedbatelně malé zvýšení přechodového odporu

  • SHIELD-KON® je registrovaná obchodní značka společnosti ABB.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.