Kabelová oka izolovaná

Kabelová oka izolovaná Easy-Entry (kruhová kabelová oka, (úzká) vidlicová kabelová oka, přírubová vidlicová kabelová oka, kolíková kabelová oka, kulaté konektory, zásuvné dutinky, narážecí spojky, koncové spojky)

Bez halogenů

CE UL

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace Připojovací šroub Barva žíly Základní jednotka Bázová cena
Kruhová kabelová oka
63104010 L-RZ 3 0.25 - 0.75 ne M 3 zelená
63104020 L-RZ 4 0.25 - 0.75 ne M 4 zelená
63104030 L-RZ 5 0.25 - 0.75 ne M 5 zelená
63104040 L-RA 3 0.5 - 1.5 ano M 3 červená
63104050 L-RA 35 0.5 - 1.5 ano M 3.5 červená
63104060 L-RA 4 0.5 - 1.5 ano M 4 červená
63104070 L-RA 5 0.5 - 1.5 ano M 5 červená
63104080 L-RA 6 0.5 - 1.5 ano M 6 červená
63104160 L-RB 3 1.5 - 2.5 ano M 3 modrá
63104170 L-RB 4 1.5 - 2.5 ano M 4 modrá
63104180 L-RB 5 1.5 - 2.5 ano M 5 modrá
63104190 L-RB 6 1.5 - 2.5 ano M 6 modrá
63104200 L-RB 8 1.5 - 2.5 ano M 8 modrá
63104340 L-RC 4 4 - 6 ano M 4 žlutá
63104350 L-RC 5 4 - 6 ano M 5 žlutá
63104360 L-RC 6 4 - 6 ano M 6 žlutá
63104370 L-RC 8 4 - 6 ano M 8 žlutá
63104380 L-RC 10 4 - 6 ano M 10 žlutá
Vidlicová kabelová oka
63105010 L-RZ 3 F 0.25 - 0.75 ne M 3 zelená
63105020 L-RZ 4 F 0.25 - 0.75 ne M 4 zelená
63105050 L-RA 4 F 0.5 - 1.5 ano M 4 červená
63105060 L-RA 5 F 0.5 - 1.5 ano M 5 červená
63105070 L-RA 6 F 0.5 - 1.5 ano M 6 červená
63105130 L-RB 4 F 1.5 - 2.5 ano M 4 modrá
63105140 L-RB 5 F 1.5 - 2.5 ano M 5 modrá
63105150 L-RB 6 F 1.5 - 2.5 ano M 6 modrá
63105210 L-RC 4 F 4 - 6 ano M 4 žlutá
63105220 L-RC 5 F 4 - 6 ano M 5 žlutá
63105230 L-RC 6 F 4 - 6 ano M 6 žlutá
63105040 L-RA 35 F 0.5 - 1.5 ano M 3.5 červená
63105110 L-RB 3 F 1.5 - 2.5 ano M 3 modrá
63105120 L-RB 35 F 1.5 - 2.5 ano M 3.5 modrá
Přírubová vidlicová kabelová oka
63108010 L-RA 35 FF 0.5 - 1.5 ne M 3.5 červená
63108040 L-RB 4 FF 1.5 - 2.5 ne M 4 modrá
63108050 L-RB 5 FF 1.5 - 2.5 ne M 5 modrá
Kolíková kabelová oka
63107010 L-RZP 0.25 - 0.75 ne - zelená
63107020 L-RAP 0.5 - 1.5 ano - červená
63107040 L-RBP 1.5 - 2.5 ano - modrá
63107070 L-RCP 4 - 6 ano - žlutá
Kulaté konektory
63110010 L-RABM 0.5 - 1.5 ne - červená
63110020 L-RB 5 BM 1.5 - 2.5 ne - modrá
Zásuvné dutinky
63111010 L-RAB 0.5 - 1.5 ne - červená
63111020 L-RB 5 B 1.5 - 2.5 ne - modrá
Narážecí spojky
63106020 L-RAA 15 0.5 - 1.5 ano - červená
63106040 L-RBB 25 1.5 - 2.5 ano - modrá
63106080 L-RCC 6 4 - 6 ano - žlutá
Koncové spojky
63112010 L-RBJ 1.5 - 2.5 ne - transparentní
63112020 L-RCJ 4 - 6 ne - transparentní
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • EASY-ENTRY trychtýřový tvar plastové objímky pro jednoduché, rychlé a bezpečné zavedení vodiče
  • Bez rizika zahnutých a tím nezalisovaných drátů
  • Pro dobrou pevnost a lepší vedení proudu

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů a zařízení

Vlastnosti výrobku

  • Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze
  • Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce
  • Elektrolytické pocínování pro max. antikorozní ochranu
  • Materiál plochých zásuvných dutinek v kontaktní lisovací části je dvojitě přeložený a tvrdě naletovaný
  • Kovové dutinky s vnitřním rýhováním

Odkazy na normy / schválení

  • Testováno dle DIN IEC 60352
  • File No. E334109, viz tabulka

Poznámky

  • Narážecí spojky: Vodiče z jedného drátu a z jemných drátů s různymi průřezy můžou být lisované společně

Provedení

  • 1 = rkruhová kabelová oka 2 = vidlicová kabelová oka 3 = kolíková kabelová oka 4 = kulaté konektory 5 = zásuvné dutinky 6 = narážecí spojky 7 = koncové spojky (viz obrázek - zleva doprava)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelové oka pro měděné vodiče

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lisovací kabelová oka pro Cu vodič

Všeobecně

  • Další rozměry a barvy (také DIN) na vyžádání
  • Bez halogenů

Poznámky

  • Montážní nářadí viz přehledová tabulka "Krimpovací kleště pro různé kontakty"

Materiál

  • Vysoce kvalitní elektrolytická měď pro dobrou vodivost
  • Izolace z polyamidu

Teplotní rozsah

  • -20°C až +105°C krátkodobě až +120°C

  • Další velikosti a barvy na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Výrobní tolerance je ± 0,5 mm