AH neizolované koncové dutinky žil

Odizolované/neizolované koncové dutinky žil pro zapojení v rozvaděčích

CULUS

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² UL aprobace AWG l1 mm d1 mm d2 mm s mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
AH neizolované koncové dutinky žil
62120200 AH DIN 0,5/6 0.5 ano 20 6 1 2,1 0,15 500
62120210 AH DIN 0,75/6 0.75 ano 20 6 1,2 2,3 0,15 500
61721530 AH DIN 0,75/10 0.75 ano 20 10 1,2 2,3 0,15 500
62120220 AH DIN 1/6 1 ano 18 6 1,4 2,5 0,15 500
61721540 AH DIN 1/10 1 ano 18 10 1,4 2,5 0,15 500
62120230 AH DIN 1,5/7 1.5 ano 16 7 1,7 2,8 0,15 500
61721550 AH DIN 1,5/10 1.5 ano 16 10 1,7 2,8 0,15 500
62120240 AH DIN 2,5/7 2.5 ano 14 7 2,2 3,4 0,15 500
61721560 AH DIN 2,5/12 2.5 ano 14 12 2,2 3,4 0,15 500
62120250 AH DIN 4/9 4 ano 12 9 2,8 4 0,2 500
62120260 AH DIN 6/10 6 ano 10 10 3,5 4,7 0,2 500
62120270 AH DIN 10/12 10 ano 8 12 4,5 5,8 0,2 500
62120280 AH DIN 16/12 16 ano 6 12 5,8 7,5 0,2 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Lehce trychtýřovité rozšíření pro snadné nasunutí na lanko

Oblasti použití

  • Zapojení v rozvaděčích

Odkazy na normy / schválení

  • Dle DIN 46228

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Materiál

  • Pocínovaná elektrolytická měď

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +200 °C

  • Další velikosti na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.