AHI izolované koncové dutinky žil

Izolované koncové dutinky žil, dle německého barevného kódu nebo DIN kódu, certifikát CSA, bezhalogenové

Bez halogenů

CE CSA VDE

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² AWG Barva l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61721866 AHI N 0,25/6 0.25 24 světle modrá 10,5 6 0,8 0,25 1,8 0,25 500
61721867 AHI L 0,25/8 0.25 24 světle modrá 12,5 8 0,8 0,25 1,8 0,25 500
61721868 AHI N 0,34/6 0.34 24 tyrkysová 10,5 6 0,8 0,25 2 0,25 500
61721869 AHI L 0,34/8 0.34 24 tyrkysová 12,5 8 0,8 0,25 2 0,25 500
61801580 AHI DIN K 0,5/6 0.5 20 bílá 11,5 6 1,1 0,15 2,5 0,25 500
61801590 AHI DIN N 0,5/8 0.5 20 bílá 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 500
61801600 AHI DIN HL 0,5/10 0.5 20 bílá 15,5 10 1,1 0,15 2,5 0,25 500
61721871 AHI N 0,5/8 0.5 20 oranžová 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 500
61801620 AHI DIN K 0,75/6 0.75 20 šedá 12 6 1,3 0,15 2,8 0,25 500
61801630 AHI DIN N 0,75/8 0.75 20 šedá 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 500
61801640 AHI DIN HL 0,75/10 0.75 20 šedá 16 10 1,3 0,15 2,8 0,25 500
61801650 AHI DIN L 0,75/12 0.75 20 šedá 18 12 1,3 0,15 2,8 0,25 500
61721880 AHI N 0,75/8 0.75 20 bílá 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 500
61801660 AHI DIN K 1/6 1 18 červená 12,5 6 1,5 0,15 3 0,3 500
61801670 AHI DIN N 1/8 1 18 červená 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 500
61801680 AHI DIN HL 1/10 1 18 červená 16,5 10 1,5 0,15 3 0,3 500
61801690 AHI DIN L 1/12 1 18 červená 18,5 12 1,5 0,15 3 0,3 500
61721890 AHI N 1/8 1 18 žlutá 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 500
61801700 AHI K 1,5/6 1.5 16 černá 12,5 6 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61801710 AHI DIN N 1,5/8 1.5 16 černá 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61801720 AHI DIN HL 1,5/10 1.5 16 černá 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61801730 AHI DIN L 1,5/18 1.5 16 černá 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61721900 AHI N 1,5/8 1.5 16 červená 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61721910 AHI HL 1,5/10 1.5 16 červená 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61746720 AHI L 1,5/18 1.5 16 červená 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 500
61801750 AHI DIN N 2,5/8 2.5 14 modrá 15 8 2,3 0,15 4,2 0,3 500
61801760 AHI DIN HL 2,5/12 2.5 14 modrá 19 12 2,3 0,15 4,2 0,3 500
61801770 AHI DIN L 2,5/18 2.5 14 modrá 25 18 2,3 0,15 4,2 0,3 500
61801780 AHI DIN N 4/10 4 12 šedá 17,5 10 2,9 0,2 4,8 0,3 500
61801790 AHI DIN HL 4/12 4 12 šedá 20 12 2,9 0,2 4,8 0,3 500
61801800 AHI DIN L 4/18 4 12 šedá 26 18 2,9 0,2 4,8 0,3 100
61801810 AHI DIN N 6/12 6 10 žlutá 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 100
61801820 AHI DIN L 6/18 6 10 žlutá 25 18 3,6 0,2 6,2 0,3 100
61721940 AHI N 6/12 6 10 černá 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 100
61721950 AHI L 6/18 6 10 černá 26 18 3,6 0,2 6,2 0,3 100
61801830 AHI DIN N 10/12 10 8 červená 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 100
61801840 AHI DIN L 10/18 10 8 červená 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 100
61721960 AHI N 10/12 10 8 slonovinová 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 100
61721970 AHI L 10/18 10 8 slonovinová 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 100
61801850 AHI DIN N 16/12 16 6 modrá 23 12 6 0,2 8,8 0,4 100
61801860 AHI DIN L 16/18 16 6 modrá 29 18 6 0,2 8,8 0,4 100
61721980 AHI N 16/12 16 6 zelená 23 12 6 0,2 8,8 0,4 100
61721990 AHI L 16/18 16 6 zelená 29 18 6 0,2 8,8 0,4 100
61801870 AHI DIN N 25/16 25 4 žlutá 29 16 7,5 0,2 11 0,5 50
61801890 AHI DIN L 25/22 25 4 žlutá 35 22 7,5 0,2 11 0,5 50
61746770 AHI N 25/16 25 4 hnědá 29 16 7,5 0,2 11 0,5 50
61746780 AHI L 25/22 25 4 hnědá 35 22 7,5 0,2 11 0,5 50
61801900 AHI DIN N 35/16 35 2 červená 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 50
61801920 AHI DIN L 35/25 35 2 červená 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 50
61746790 AHI N 35/16 35 2 béžová 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 50
61746800 AHI L 35/25 35 2 béžová 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 50
61801930 AHI DIN N 50/20 50 1 modrá 36 20 10,5 0,3 15 0,6 50
61801940 AHI DIN L 50/25 50 1 modrá 41 25 10,5 0,3 15 0,6 50
61801950 AHI N 70/20 70 2/0 žlutá 37 20 12,7 0,4 16 0,6 25
61801960 AHI L 70/27 70 2/0 žlutá 44 27 12,7 0,4 16 0,6 25
61801970 AHI N 95/25 95 3/0 červená 44 25 14,7 0,4 18 0,6 25
61801980 AHI N 120/27 120 4/0 modrá 48 27 16,7 0,5 21 0,7 25
61801990 AHI N 150/32 150 300 žlutá 58 32 19,5 0,5 23 1 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Trychtýřovitě rozšířené izolační hrdlo usnadňuje nasunutí na lanko
  • Trvalé spojení dutinky s vodičem se provádí krimpováním

Oblasti použití

  • Rozvaděče a zapojení přístrojů
  • Pro vodiče třídy 2, 5 a 6
  • Nevhodné pro pevné vodiče

Odkazy na normy / schválení

  • Všechny koncové dutinky žil DIN jsou podle DIN 46228 část 4
  • Schválení CSA, File No.: LR 105629-1

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Poznámky

  • Bez halogenů

Materiál

  • Měď/polypropylen
  • Povrch pocínovaný

Teplotní rozsah

  • -5 °C až +105 °C*

  • K = krátká; N = normální; HL = polodlouhá; L = dlouhá; další velikosti a barvy na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • *Za určitých okolností odolají koncové dutinky teplotám pod -5 °C. Kontaktujte prosím společnost Lapp Kabel ohledně konkrétní oblasti použití.
  • Výrobní tolerance je ± 0,4 mm