AHK izolované koncové dutinky žil

Izolované koncové dutinky žil pro kabely do krátkých obvodů až do 3 kV, pro kabely se silnou izolací

Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² AWG Barva l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Základní jednotka Bázová cena
61746500 AHK 1,5/8 1.5 16 černá 17,5 8 1,8 0,15 7,5 0,3
61746501 AHK 1,5/10 1.5 16 černá 19,5 10 1,8 0,15 7,5 0,3
61746502 AHK 2,5/8 2.5 14 modrá 17,5 8 2,3 0,15 8 0,3
61746503 AHK 2,5/12 2.5 14 modrá 21,5 12 2,3 0,15 8 0,3
61746504 AHK 4/10 4 12 šedá 19,5 10 2,9 0,2 9,5 0,3
61746505 AHK 6/ 12 6 10 žlutá 23 12 3,6 0,2 10 0,3
61746506 AHK 10/12 10 8 červená 24 12 4,6 0,2 11,5 0,3
61746507 AHK 16/12 16 6 modrá 25,5 12 6 0,2 13,5 0,3
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Větší tloušťky izolací a stěn pro vyšší zatížení
  • Díky zvětšenému izolačnímu hrdlu vhodné pro všechny běžné kabely do 3 kV, které jsou z hlediska uložení bezpečné proti zkratu a zemnímu spojení

Oblasti použití

  • Pro vodiče se silnou izolací
  • Zvláštní provedení koncových dutinek žil s velkým plastovým hrdlem pro kabely se silnou izolací (např. NSGAFÖU)
  • U nejištěných přívodů v rozvaděčích, u kolejových vozidel, solárních zařízení, zapalovacích kabelů apod.

Poznámky

  • Montážní nářadí viz přehledová tabulka "Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil"

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Materiál

  • Měď/polypropylen
  • Povrch pocínovaný

Teplotní rozsah

  • -5 °C až +105 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.